Publicar produtos
Q19 ANGOLARE O
Q19 ANGOLARE O

    Q19 ANGOLARE O

    Traduzido por Google,

    Peças especiais em blocos de vidro foram criadas para quem deseja completar suas paredes "todas de vidro" sem abrir mão do design e da criatividade. Os blocos de vidro Angular Pegasus oferecem soluções exclusivas de acabamento para paredes, cantos e superfícies de vidro com ângulo de 90° . O angular aprimora e suaviza a forma geral e o design da estrutura do bloco de vidro com seu ângulo arredondado.

    Desde a versão clássica clara até uma rica gama cromática de 6 tons pastel (azul, água-marinha, verde, rosa, siena, nórdica), o bloco de vidro Pegasus facilita a criação de paredes multicoloridas para a ênfase e efeitos decorativos desejados.

    O design de vidro ondulado brinca com a passagem da luz, mantendo a privacidade e criando novas geometrias com os reflexos da luz. A formação interna especial do bloco de vidro filtra os raios de luz, deformando suas direções e transformando seus perfis em sombras misteriosas e formas irregulares.

    A transparência dos reflexos da luz através dos blocos de vidro iluminam os ambientes, tornando-os dinâmicos e estimulantes tanto em ambientes diurnos quanto noturnos.

    Especificação
    • Q19 ANGOLARE O Seves Glassblok - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x15,2x8

      WEIGHT (Kg): 1,7

      PIECES/M2 (pcs/m²): 5 ml

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 6

      N. PIECES/PALLET: 180


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaQ19_ANGOLARE_O
    • Familia de productoDesign Line
    • Grupo de produtosANGOLARE O
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)152
    • Largura (mm)190
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioVidro
    • Fabricado emCzech Republic
    • Peso líquido (Kg)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Classificação IFCBloco
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks