Publicar produtos
VETROPIENO QUADRATO
VETROPIENO QUADRATO
VETROPIENO QUADRATO
VETROPIENO QUADRATO

    VETROPIENO QUADRATO

    Traduzido por Google,

    Apresentamos o VetroPieno um bloco de vidro maciço que combina todo o apelo dos tijolos tradicionais com a transparência e iluminação do vidro.

    Esta solução de design completamente única pode ser usada no lugar de tijolos tradicionais para criar paredes ou divisórias interiores dramáticas que maximizam a passagem de luz de uma sala para outra - ou como detalhes de design sutis que adicionam um toque de estilo, personalidade e cor.

    Sua forma e tamanho padrão o tornam um elemento de construção versátil que pode ser instalado horizontal ou verticalmente para obter os efeitos desejados: padrões tradicionais, superfícies contínuas, contornos sutis ou reflexos de luz coloridos.

    Ao contrário do bloco de vidro clássico, o VetroPieno é menor em largura e altura e pode ser usado para obter estruturas de vidro mais finas que otimizam o espaço e adicionam profundidade aos interiores.

    VetroPieno está disponível em três cores – nórdica, siena e azul – bem como na versão transparente.

    Especificação
    • Vetropieno Quadrato Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.5

      SOUND INSULATION (dB): 43

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 11,8x11,7x5,4

      WEIGHT (Kg): 1,8

      PIECES/M2 (pcs/m²): 120

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 10

      N. PIECES/PALLET: 600


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - solid glass

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVETROPIENO-QUADRATO
    • Familia de productoDesign Line
    • Grupo de produtosVETROPIENO QUADRATO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)54
    • Largura (mm)118
    • Profundidade (mm)117
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioVidro
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Classificação IFCBloco
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks