Publicar produtos
Saniaccess 1 - 1 inlet
Saniaccess 1 - 1 inlet
Saniaccess 1 - 1 inlet
Saniaccess 1 - 1 inlet
Saniaccess 1 - 1 inlet

    Saniaccess 1 - 1 inlet

    Traduzido por Google,
    O Saniaccess 1 é um triturador projetado para facilitar a instalação de um WC extra. Um triturador é uma bomba que pode ser instalada para levar águas residuais pretas para longe de WCs, pias, chuveiros e uma variedade de outros aparelhos. É uma bomba com uma lâmina de corte que tritura os resíduos em polpa para descarga através de tubulação de pequeno diâmetro para um tubo de drenagem. A linha Saniaccess é destinada principalmente para novas instalações, pois as posições de entrada e saída variam de outros modelos Saniflo. O Saniaccess 1 tem apenas uma entrada, se encaixa discretamente atrás de um WC e descarrega através de tubulação de 22, 28 ou 32 mm. Com um motor silencioso e o design de invólucro aprimorado, o Saniaccess 1 parece melhor e mais discreto do que nunca. É mais silencioso e mais eficiente do que outros produtos no mercado. O design oferece fácil acesso ao tanque para manutenção e reparo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSaniaccess1
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de produtosSanibroyeur
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPE/PP
    • Material secundárioPP-MD
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)5.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Código ETIMEC011009
    • Nome ETIMFaeces pump with standard motor