Publicar produtos
Sanicondens Best Flat
Sanicondens Best Flat
Sanicondens Best Flat
Sanicondens Best Flat
Sanicondens Best Flat

    Sanicondens Best Flat

    Traduzido por Google,
    A Sanicondens Best Flat é uma bomba de condensado 2 em 1 usada para neutralizar e bombear condensado de caldeiras de condensação, sistemas HVAC, sistemas de aquecedores de água, etc. É uma das bombas de condensado mais potentes e silenciosas do mercado com recursos padrão que nenhum concorrente pode igualar. A Sanicondens Best Flat bombeia resíduos de condensado até 15 pés de altura e/ou 150 pés de distância de uma chaminé de solo. O condensado tem o potencial de causar danos à propriedade ou até mesmo criar riscos à saúde que podem afetar a qualidade do ar interno. Muitas vezes, o condensado não consegue drenar por gravidade para uma linha de drenagem existente. Esta é a razão pela qual uma bomba de condensado é essencial para muitas aplicações residenciais e comerciais. Esta bomba de condensado com capacidade para dois quartos vem equipada com todo o hardware necessário para fácil instalação. Pode ser instalada em cima de uma superfície plana ou montada em uma parede. Em muitas aplicações, o condensado precisa ser neutralizado antes de ser descarregado em uma linha de esgoto. O condensado neutralizado evita a corrosão de drenos e sistemas de esgoto, sendo mais ecológico. A nova tecnologia permite que o neutralizador e a bomba de condensado sejam integrados em um sistema, criando uma solução mais barata e que economiza espaço. O Sanicondens Best Flat faz isso aumentando os níveis de pH do condensado produzido pelos aparelhos até 500.000 BTU/hora de entrada. O interior do Sanicondens Best Flat é composto por um mecanismo de flutuação, que inicia e para a unidade, e o motor, que aciona a bomba. Quando o condensado entra no Sanicondens Best Flat por uma entrada lateral ou por algumas entradas na parte superior do gabinete, que por sua vez inicia o motor. A água entra na câmara e é bombeada para longe através do agente neutralizante (Peça nº 042) para o esgoto sanitário. A unidade bombeia o efluente para cima a 15 pés e/ou 150 pés horizontalmente (com queda por gravidade). Uma vez que a água é descarregada e o nível de água no recipiente diminui, o flutuador desativa a unidade até que a água entre na unidade novamente. Um ciclo operacional normal para o Sanicondens Best Flat pode ser tão curto quanto 3-5 segundos, dependendo da configuração do tubo de descarga; o consumo de energia é, portanto, mínimo. A conexão de descarga da unidade vem equipada com uma válvula de retenção, que impede o refluxo para a unidade. A poderosa unidade de bombeamento pode ser montada no chão ou na parede. Ela vem pronta para instalar com conexões para um sistema de transbordamento externo, interruptor de desligamento ou alarme. Ela também inclui todo o hardware necessário para facilitar a instalação; 20 pés de tubo de vinil, adaptador de entrada, adaptador de descarga e grânulos neutralizantes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSanicondensBestFlat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPE/PP
    • Material secundárioPP-MD
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Código ETIMEC011712
    • Nome ETIMCondensate water pump