Publicar produtos
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water

    Sanifos 110 - waste water

    Traduzido por Google,
    O Sanifos 110 é uma estação elevatória automática para resíduos residenciais ou industriais. Pode receber resíduos de um vaso sanitário, pia, banheira, chuveiro, bidê, máquina de lavar roupa, lava-louças e pia. Foi projetado para receber resíduos de uma única residência. Possui uma única bomba trituradora com método de ativação por flutuação e lâminas de corte robustas para evitar entupimentos. O Sanifos 110 possui um potente motor automático com operação silenciosa e um tanque de armazenamento de 110 litros. Oferece fácil manuseio para instalação abaixo do nível do solo. O Sanifos 110 possui duas entradas que podem receber até 110 mm e duas entradas adicionais que podem receber até 50 mm, e descarrega por meio de tubulação de 40 ou 50 mm. Uma válvula de retenção externa e uma válvula de corte são necessárias para esta unidade (código EAN 3308815077024).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSanifos110
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de produtosSanifos
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)40
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Código ETIMEC003484
    • Nome ETIMSewer tank