Publicar produtos
Sanifos 1300 - Waste water
Sanifos 1300 - Waste water
Sanifos 1300 - Waste water
Sanifos 1300 - Waste water
Sanifos 1300 - Waste water
Sanifos 1300 - Waste water

    Sanifos 1300 - Waste water

    Traduzido por Google,
    A estação elevatória Sanifos 1300 eleva todas as águas residuais do seu edifício, seja em instalações profissionais, como um bloco de escritórios ou armazém ou uma habitação doméstica. O Sanifos 1300 pode lidar com WC, lavatório, chuveiro, pia, banheira, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, etc. O Sanifos 1300 está disponível em versões de moedor monofásico, Vortex monofásico e Vortex trifásico. Suas duas bombas operam alternadamente para uma operação durável e segura. A estação elevatória vem com um sistema de monitoramento interativo e inteligente: a caixa SMART. O tanque de 1300 litros permite uma instalação sem congelamento. O tanque vem com hidráulica pré-montada, 2 válvulas de isolamento, 2 válvulas de retenção e três flutuadores. Ele também vem com uma caixa de alarme para maior tranquilidade. O Sanifos1300 foi projetado para uso externo, pode ser enterrado perto da propriedade para bombear águas residuais até o nível do esgoto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSanifos1300
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de produtosSanifos
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)138
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Código ETIMEC003484
    • Nome ETIMSewer tank