Publicar produtos
Sanifos 280 - Waste water
Sanifos 280 - Waste water
Sanifos 280 - Waste water
Sanifos 280 - Waste water

    Sanifos 280 - Waste water

    Traduzido por Google,
    O Sanifos 280 é uma estação elevatória automática para resíduos residenciais ou industriais. Ele pode receber resíduos de um vaso sanitário, pia, banheira, chuveiro, bidê, máquina de lavar, lava-louças e pia. Ele é projetado para receber resíduos de uma única residência, incluindo banheiro, cozinha, lavanderia, etc. Ele vem em duas versões, a primeira vem com uma única bomba trituradora com método de ativação por flutuação, tem lâminas de corte robustas para evitar entupimentos e tem um motor automático potente com operação silenciosa. A segunda versão é uma versão vórtice que vem com uma bomba vórtice de grande diâmetro que pode bombear resíduos sem a necessidade de macerar. O Sanifos 280 tem um tanque de armazenamento de 280 litros com um interruptor de flutuação e oferece fácil manuseio para instalação abaixo do nível do solo. O Sanifos 280 tem três zonas de perfuração para permitir o acesso ao tanque onde você precisa para seu projeto e descarrega através de tubulação de 40 ou 50 mm. O Sanifos 280 vem com um tanque com sistema hidráulico pré-montado, válvula de isolamento e válvula antirretorno, ele também tem uma caixa de alarme. Uma extensão de 30 cm está disponível como acessório.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSanifos280
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de produtosSanifos
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Código ETIMEC003484
    • Nome ETIMSewer tank