Publicar produtos
Sanifos 610 - waste water
Sanifos 610 - waste water
Sanifos 610 - waste water
Sanifos 610 - waste water
Sanifos 610 - waste water
Sanifos 610 - waste water

    Sanifos 610 - waste water

    Traduzido por Google,
    Sanifos 610 é uma estação elevatória automática para resíduos residenciais ou industriais. Pode receber resíduos de um vaso sanitário, pia, banheira, chuveiro, bidê, máquina de lavar, lava-louças e pia. Foi projetado para receber resíduos de uma única residência com vários andares, incluindo banheiro, cozinha, lavanderia, etc. Ele vem em cinco versões, as duas primeiras têm uma bomba e podem ser trituradoras ou vórtices. O restante vem com duas bombas trituradoras de carga balanceada separadas e vêm em vórtice ou triturador - com lâminas de corte robustas de alto desempenho para evitar entupimentos. Todos têm motores automáticos potentes com operação silenciosa. A versão final é uma versão vórtice trifásica que vem com uma bomba vórtice de grande diâmetro que pode bombear resíduos sem a necessidade de macerar. O Sanifos 610 tem um tanque de armazenamento de 610 litros que é de polietileno de alta densidade e oferece alta resistência mecânica e é resistente a ataques químicos. Oferece fácil manuseio para instalação abaixo do nível do solo. O Sanifos 610 tem seis entradas que podem receber até 125 mm e descarrega através de tubulações de 40 ou 50 mm. As bombas Sanifos 610 2 vêm com uma caixa de controle inteligente, tanque com sistema hidráulico pré-montado, 2 válvulas de isolamento, 2 válvulas de retenção e 3 flutuadores instalados no tanque. Ele também vem com um alarme externo com fio para maior tranquilidade. Ele oferece 4 zonas de perfuração para permitir acesso ao tanque onde necessário para seu projeto e extensões estão disponíveis para o Sanifos, caso sejam necessárias.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSanifos610
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de produtosSanifos
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Código ETIMEC003484
    • Nome ETIMSewer tank