Publicar produtos
Sanifos 610 - Rainwater
Sanifos 610 - Rainwater
Sanifos 610 - Rainwater
Sanifos 610 - Rainwater
Sanifos 610 - Rainwater
Sanifos 610 - Rainwater

    Sanifos 610 - Rainwater

    Traduzido por Google,
    Sanifos 610 é uma estação elevatória automática para águas pluviais residenciais ou industriais. Ele vem em três versões, a primeira com uma bomba. O restante vem com duas bombas balanceadas de carga separadas com alto desempenho. Todos possuem potentes motores automáticos com operação silenciosa. A versão final é uma versão de vórtice trifásica que vem com uma grande bomba de canal único que pode bombear a água da chuva. O Sanifos 610 possui um tanque de armazenamento de 610 litros que é polietileno de alta densidade e oferece alta resistência mecânica e resistência ao ataque químico. Oferece fácil manuseio para instalação abaixo do nível do solo. O Sanifos 610 tem seis entradas que podem levar até 125 mm e descarrega através de tubulações de 40 ou 50 mm. As bombas Sanifos 610 2 vêm com caixa de controle inteligente, tanque com hidráulica pré-montada, 2 válvulas de isolamento, 2 válvulas de retenção e 3 flutuadores instalados no tanque. Ele também vem com um alarme externo com fio para maior tranquilidade. Oferece 4 zonas de perfuração para permitir o acesso ao tanque onde for necessário para o seu projeto e extensões estão disponíveis para os Sanifos caso sejam necessárias.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSanifos610Rainwater
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de produtosSanifos
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Código ETIMEC003484
    • Nome ETIMSewer tank