Publicar produtos
Sanipump ZPG
Sanipump ZPG
Sanipump ZPG

    Sanipump ZPG

    Traduzido por Google,
    Sanipump ZPG 71 é uma bomba submersível em ferro fundido para bombeamento de águas cinzentas e pluviais com altura máxima de elevação de 31 m e passagem livre de 40 mm. Sanipump ZPG 71 é instalado em bueiro ou fossa. Todos os acessórios estão disponíveis para instalação no chão ou sobre base. Sanipump ZPG 71 é compatível com Sanifos 1600/2100/3100 e está disponível em 4 versões: 1 monofásica e 3 trifásicas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSanipumpZPG
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de produtosSanipump
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Código ETIMEC010055
    • Nome ETIMSubmersible faeces pump