Publicar produtos
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower

    Sanishower

    Traduzido por Google,

    O Sanishower é a solução ideal para instalar um chuveiro em um novo banheiro. Graças à sua versatilidade, graças às suas 2 entradas laterais baixas e seu baixo engate, agora é possível instalar um chuveiro sem grandes obras onde você quiser. Além disso, seu baixo nível de ruído (46 dB (A)) e acabamento estético garantem uma discrição incomparável. Finalmente, a bomba integrada pode elevar a água até 5m na vertical e 50m na ​​horizontal.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSanishower
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de produtosPumps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)144
    • Largura (mm)162
    • Profundidade (mm)309
    Relacionado
    • Material principalPE/PP
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)3.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Código ETIMEC010326
    • Nome ETIMSelf-priming horizontal pump