Publicar produtos
Sanisub Steel
Sanisub Steel
Sanisub Steel

    Sanisub Steel

    Traduzido por Google,
    O kit de emergência Sanisub Steel é uma solução completa e pronta para uso. Permite que a água seja drenada eficientemente de uma garagem, adega ou qualquer edifício. A bomba de aço inoxidável com caudal de 9 m³ e altura de elevação de 7,5 m permite bombear água de forma rápida e eficiente. O kit vem completo com uma cesta que protege a bomba contra corpos estranhos flutuantes, o engate rápido associado à mangueira de evacuação de 15M e o suporte da mangueira evitam o possível aperto da mangueira durante o funcionamento da bomba. Tem um cabo de alimentação de 10m.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSanisubSteel
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de produtosSanisub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Código ETIMEC010733
    • Nome ETIMSubmersible wastewater pump