Publicar produtos
Sanisub ZPK
Sanisub ZPK
Sanisub ZPK
Sanisub ZPK

    Sanisub ZPK

    Traduzido por Google,
    A bomba Sanisub é uma bomba portátil perfeita para uso em caves ou onde é necessário bombear água cinzenta ou água da chuva. Sanisub ZPK está disponível em 2 modelos e pode ser usado para bombear água da chuva de caves, garagens e bueiros. Disponíveis em duas potências de 300 e 850 W, podem bombear até 7,5m (30A) ou 10m (40A) de altura com liberação automática graças à bóia padrão. Eles podem bombear água até 90⁰C por um curto período de tempo. Eles são feitos de polipropileno e aço inoxidável e possuem um cabo de alimentação de 10m.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSanisubZPK
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de produtosSanisub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Código ETIMEC010733
    • Nome ETIMSubmersible wastewater pump