Publicar produtos
Sanicubic 2 SC
Sanicubic 2 SC
Sanicubic 2 SC
Sanicubic 2 SC
Sanicubic 2 SC

    Sanicubic 2 SC

    Traduzido por Google,
    O Sanicubic 2 SC é a solução de elevação ideal para águas negras em habitações coletivas ou edifícios públicos, como edifícios, escolas ou hospitais. Esta estação elevatória permite elevar continuamente as águas negras das sanitas, casas de banho, cozinhas e lavandarias até 22m na vertical graças às suas 2 bombas com impulsor monocanal trifásico operando alternadamente. Uma unidade de controle de conforto incluída na entrega permite que o volume útil seja verificado e ajustado. Finalmente, suas dimensões e entradas podem ser personalizadas (tanque personalizado possível até 20.000 litros) e a montagem pode ser realizada diretamente no local.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSFA020002
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de produtosSanicubic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPE/PP
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Código ETIMEC011009
    • Nome ETIMFaeces pump with standard motor