Publicar produtos
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR

    Sanicubic 2 GR

    Traduzido por Google,
    O Sanicubic 2 GR é a solução de elevação ideal para levantar água negra de casas e apartamentos unifamiliares para alturas de elevação elevadas. Com efeito, para além das suas dimensões compactas, esta estação elevatória está equipada com 2 bombas dilerativas alternadas trifásicas que podem bombear águas residuais domésticas até 55°C de sanitas, casas de banho, cozinhas ou lavandarias até 39m na vertical. Possui uma unidade de controle de conforto incluída na entrega que garante o monitoramento, controle e regulação dos volumes úteis.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSFA020008
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de produtosSanicubic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPE/PP
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Código ETIMEC011009
    • Nome ETIMFaeces pump with standard motor