Publicar produtos
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
    SIAMP
    Arquivado

    Yin Yang Flush Plate

    YIN YANG The balanced design FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.
    Especificação
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31180010 PC YIN YANG DV blanc logo Siamp 31185010 PC 1100DV Aspect Chrom Mat/Brillante avec logo Siamp 31185310 PC VERSO 1100 DV Brillant/mat avec Logo Siamp 31185316 PC YIN YANG 100% CHROME BRILLANTE SIAMP
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única31-18XX-10
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de produtosYin Yang
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-08-18
    • Número de edição2
    • Altura (mm)181
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)22
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emMonaco
    • Fabricado emMonaco
    • Peso líquido (Kg)0.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures