Publicar produtos
(AR)(CL) BVP384 Tango G3

(AR)(CL) BVP384 Tango G3

Traduzido por Google,

O refletor LED Philips Tango G3 é a solução ideal para uma ampla gama de aplicações de iluminação de áreas e esportes recreativos. Ele incorpora a fonte de luz LED, sistema óptico, dissipador de calor e driver em um invólucro compacto e robusto que atende aos padrões de segurança reconhecidos globalmente. Seu dissipador de calor especialmente projetado incorpora estética e funcionalidade para garantir excelente confiabilidade. Graças à tecnologia LED, esta luminária oferece desempenho superior e maior vida útil, levando a iluminação de áreas a um patamar totalmente novo.

Especificação
    • Opciones de potencias hasta máximo de 500W
    • Eficaciencia: 120 lm/W
    • 1000 hrs de pintura de sal marina
    • Protección IP66 e IK08 
    • 50,000 hrs de vida útil
    • 1-10V o DALI
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabvp384-tango-g3
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-05-26
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior

Disponibilidade da região

América do Sul