Publicar produtos
(AR)(CL)(PE)(UY) BVP43X Tango G4

(AR)(CL)(PE)(UY) BVP43X Tango G4

Traduzido por Google,

A nova solução ideal para uma ampla gama de aplicações de iluminação de áreas e esportes recreativos. Ele incorpora a mais recente fonte de luz LED, um sistema óptico de peça única, dissipador de calor e driver em um invólucro compacto e robusto que atende aos padrões de segurança reconhecidos globalmente. Seu dissipador de calor especialmente projetado incorpora estética e funcionalidade para garantir excelente confiabilidade. Equipada com tecnologia LED, esta luminária oferece desempenho superior e maior vida útil, levando a iluminação de áreas a um nível totalmente novo.

Especificação
    • Mayor eficacia del sistema típica 140lm/W
    • Paquetes de lumenes de gama completa para tipos de aplicación
    • Múltiples lentes
    • Carcasa de aluminio fundido a presión de alta calidad y soporte de acero
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabvp43x-tango-g4
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-05-26
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior

Disponibilidade da região

América do Sul