Publicar produtos
(AR)(UY) BVP63X EVP632 ActiStar

(AR)(UY) BVP63X EVP632 ActiStar

Traduzido por Google,

A Philips ActiStar herda e desenvolve as vantagens consistentes dos projetores da marca Philips para um novo nível de desempenho para iluminar áreas amplas e campos esportivos recreativos com a melhor tecnologia LED da categoria. É uma solução nova e ideal para uma ampla gama de aplicações de iluminação, incluindo campos esportivos recreativos, pátios de contêineres e portos, plataformas e grandes áreas industriais, estradas de conexão e muito mais. O ActiStar fornecerá energia às instalações esportivas de maneira uniforme e pode melhorar a segurança das estradas de conexão ao maximizar a eficiência. Design otimizado para adaptação 1:1 em tamanho compacto com menor peso, ampla variedade de ópticas e alta qualidade de fabricação. Ele pode fornecer luz suficiente com maior eficiência e incorpora uma fonte de luz LED de primeira linha, um sistema óptico modular, um dissipador de calor e um driver em um invólucro de peça única que atende aos padrões de segurança reconhecidos globalmente. O dissipador de calor rigorosamente projetado incorpora estética e funcionalidade para garantir excelente confiabilidade. Desempenho de iluminação superior e vida útil mais longa para liberar seu potencial infinito, ActiStar.

Especificação
    • La marca Philips significa alta calidad, elegancia y estética.
    • Amplia variedad de ópticas para deportes, carreteras y aplicaciones de área para satisfacer múltiples necesidades.
    • Diseño compacto de una sola pieza, controlador dentro de la carcasa con peso ligero, ayuda a abordar las preocupaciones de seguridad y facilidad de instalación de los clientes.
    • Compatible con los sistemas Interact Sports
    • El mejor LED de su clase para lograr una mayor eficacia en una alta emisión de lúmenes.
    • Compatible con varios controladores de atenuación para varios sistemas de control de iluminación, funciones preparadas para el futuro.
    • El revestimiento de MSP de alta calidad con un diseño robusto hace que la instalación sea adecuada para las duras condiciones ambientales al aire libre
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabvp63x-evp632-actistar
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-05-26
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior

Disponibilidade da região

América do Sul