Publicar produtos
55 Series Die Cast Aluminum LED Exit Sign
55 Series Die Cast Aluminum LED Exit Sign
    Signify

    55 Series Die Cast Aluminum LED Exit Sign

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A família Chloride 55 Line LED de sinalização de saída com especificação de grau de alumínio fundido de sinalização de saída comercial oferece perfis baixos com iluminação uniforme da letra e maior apelo estético.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Low profile sign is less obtrusive than the traditional sign, making it more aesthetically appealing
      • Excellent uniform letter illumination
      • Available in numerous finishes that are complimentary to many different spaces
      Product Features:
      • UL listed for damp location
      • Available in matte black housing with brushed aluminum face, black, or white with a powder coat paint finish
      • All signs provided with shallow canopy for ceiling and end installations
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única55_Series_Die_Cast_Aluminum_LED_Exit_Sign
    • Familia de productoChloride
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Exit emergency
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação