Publicar produtos
Alcyon LED Vertical Track Heads
Alcyon LED Vertical Track Heads
    Signify

    Alcyon LED Vertical Track Heads

    Traduzido por Google,
    A Alcyon Vertical é uma plataforma LED de óptica única, projetada com um equilíbrio entre forma, função e conforto visual. Sua total flexibilidade em fluxo luminoso e ângulos de feixe permite projetos de iluminação otimizados, inclusive para aplicações de destaque em espaços extremamente reduzidos. Sua eficácia e níveis de intensidade luminosa líderes do setor oferecem aos clientes uma solução de baixo consumo de energia que proporciona máxima emissão de luz com o mínimo de watts por metro quadrado, atendendo aos mais recentes padrões da ASHRAE. Para maior flexibilidade, os refletores intercambiáveis, juntamente com a mais ampla gama de acessórios, ajudam os projetistas a personalizar a emissão de luz para criar o ambiente perfeito.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Light quality consistency, specifically designed for retailers
      • Market leading efficiency and “candlepower punch”
      • Integrated “invisible” heat sink, designed with a passive cooling methodology
      Product Features:
      • LED Color Recipes: CrispWhite, Premium White, and Premium Color options available to make your colors pop
      • 1000 lm 10° Narrow Spot delivers more than 24,000 CBCP for excellent punch
      • Reflectors: Narrow Spot, Spot, Narrow Flood and Flood beams
      • Trailing edge (ELV) dimming
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAlcyon_LED_Vertical
    • Familia de productoLightolier
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Track
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação