Publicar produtos
Compac CLU2/CLU3 LED Emergency Unit
Compac CLU2/CLU3 LED Emergency Unit
    Signify

    Compac CLU2/CLU3 LED Emergency Unit

    Traduzido por Google,
    As unidades de emergência LED Compac da Chloride foram projetadas para complementar a família de saída/emergência Compac LED em aparência e confiabilidade. Eles permitem a saída imediata e segura em situações de pouca luz e funcionam em harmonia em aplicações comerciais e industriais leves. O modelo de duas cabeças de lâmpada CLU2 pode ser ajustado para fornecer a quantidade ideal de iluminação. A cabeça da lâmpada central do CLU3 é fixa, enquanto as duas luzes laterais podem ser ajustadas para os ângulos esquerdo e direito perfeitos.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Two side lamp heads are fully adjustable for optimum amount of illumination
      • Standard self-diagnostic/self-test feature to assure it is ready at any time
      Product Features:
      • Damp Locations
      • White or Black Finish
      • Wall or Ceiling Mounted
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCompac_CLU2_CLU3_LED_Emergency_Unit
    • Familia de productoChloride
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Exit emergency
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação