Publicar produtos
Ancestra LED pendant (AT50)
Ancestra LED pendant (AT50)
    Signify

    Ancestra LED pendant (AT50)

    Traduzido por Google,
    Seu design atraente irá diferenciar seu projeto. As luminárias pendentes e post top LED Lumec Ancestra apresentam um novo toque em um design antiquado. Ao combinar os melhores aspectos das formas do passado e do presente com o melhor que a tecnologia moderna tem para oferecer, as luminárias Ancestra resumem a filosofia de design da Lumec: combinar a melhor tecnologia com um design elegante. Equipado com uma cúpula de cobre opcional, uma gaiola decorativa e acentos de coroa, o resultado é uma luminária que complementa qualquer projeto com um toque rústico e apelo moderno sem sacrificar a qualidade fotométrica.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Versatile luminaires available with various style options
      • Post top and pendant versions available to suit a wide range of applications
      • Highly efficient IP66 optics are protected from the elements and ensure optimal photometric performance
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 7,853 lumens
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAncestra_LED_pendant_AT50
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação