Publicar produtos
Calculite LED 2" Square Downlights, Wall Wash and Accents
Calculite LED 2" Square Downlights, Wall Wash and Accents
    Signify

    Calculite LED 2" Square Downlights, Wall Wash and Accents

    Traduzido por Google,
    Calculite 2" embutido apresenta um perfil visual discreto de pequena abertura sem comprometer as opções e recursos necessários para acentuar totalmente o espaço de aplicação.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • 2" small aperture fully compliments larger apertures in the Calculite recessed family
      Product Features:
      • Up to 1500lm
      • Downlight, adjustable accent, and lensed wall wash recessed types
      • 90CRI properly renders objects in the space
      • Adjustable accent with 40° vertical aiming and lock
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCalculite_LED_2_Square_Downlights_Wall_Wash_and_Accents
    • Familia de productoLightolier
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Downlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação