Publicar produtos
Calculite LED 4" round cylinder
Calculite LED 4" round cylinder
    Signify

    Calculite LED 4" round cylinder

    Traduzido por Google,
    Calculite 4" Cilindro Gen3 apresenta conforto visual líder da indústria e excelente iluminação uniforme ao longo do tempo.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • 3 different cylinder and reflector options to satisy a variety of applications
      • Maximize visual appeal by three beam spreads options to give the right distribution and light output
      • Ultimate user comfort by providing 50 degree physical and 45 degree reflected cutoff, creating less brightness
      • Uniform light and color consistency at an SDCM of 2
      • Smooth, sleek, and new smaller overall design
      Product Features:
      • L90 (90% lumen maintenance) up to 60,000 hrs. and efficacies as high as 115 lm/W
      • 3 cylinder options: Surface, Wall, and Pendant
      • 3 reflector options: Downlight, Wall Wash, and Double Wall Wash
      • Narrow, Medium, Wide beam options in all lumen packages
      • Dimming options: Standard dimming to 1% for 0-10V, ELV
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCalculite_LED_4_cylinder_gen_3
    • Familia de productoLightolier
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Downlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação