Publicar produtos
Calculite LED tunable white gen 3
Calculite LED tunable white gen 3
    Signify

    Calculite LED tunable white gen 3

    Traduzido por Google,
    As soluções de iluminação branca ajustável da Lightolier oferecem mais do que apenas iluminação. Através de uma combinação de qualidade, cor e intensidade da luz, elas ajudam a criar ambientes que podem ser personalizados de acordo com as necessidades e preferências dos ocupantes.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Personal Control: Get more flexibility and easily change LED intensities and correlated color temperature (CCT) from warm white (2700K) to cool white (6500K).
      • Scene Set: Use factory installed presets to a combination of predetermined presets instantly to set the scene for room ambiance that supports a task or spontaneous activity
      • Dynamics: Automatically adjust color temperature and brightness depending on time of day or task
      Product Features:
      • Easy specification: use the same Calculite frame and reflector with the tunable white light engine
      • Available in 4", 6", 7", round & square apertures
      • CCT color tunability: 2700K to 6500K
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCalculite_LED_tunable_white_gen_3
    • Familia de productoLightolier
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Downlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação