Publicar produtos
Capella LED medium (CPLM)
Capella LED medium (CPLM)
    Signify

    Capella LED medium (CPLM)

    Traduzido por Google,
    Respeita o céu noturno com o melhor desempenho fotométrico. Inspirada no esplendor do movimento, a LED Capella é uma das luminárias mais adaptáveis do mercado. Com suas curvas graciosas e linhas arrebatadoras contribui para o embelezamento de qualquer ambiente e potencializa o impacto visual de qualquer projeto. O Capella vem em dois tamanhos para maximizar seu potencial e apelo. A versão menor é perfeita para iluminar becos, caminhos, calçadas e pequenas estradas, enquanto a versão maior é ideal para ruas e avenidas da cidade. Os dois se complementam e podem ser usados em conjunto para adicionar uma medida de graça e fluidez a qualquer área, grande ou pequena.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • High visual appeal
      • Exceptional durability and reliability
      • Quick and easy maintenance
      • Superior photometric performance
      • Suitable for a variety of applications
      Product Features:
      • Pure line design
      • High-quality aluminum construction
      • Tool-free access to internal components
      • Full cutoff optics
      • Family offers a variety of options
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCapella_LED_Architectural_Roadway_medium_CPLM
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Road and street
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação