Publicar produtos
Compac CLUR3 LED Recessed Emergency Unit
Compac CLUR3 LED Recessed Emergency Unit
    Signify

    Compac CLUR3 LED Recessed Emergency Unit

    Traduzido por Google,
    A unidade de emergência Chloride Compac LED CLUR3 é uma unidade de emergência montada embutida projetada para complementar o restante da família de saída/emergência Compac LED em aparência e confiabilidade. Permite a saída imediata e segura em situações de pouca luz e funciona em harmonia em aplicações comerciais ou industriais leves. A cabeça da lâmpada central é fixa, enquanto as duas luzes laterais podem ser direcionadas para os ângulos esquerdo e direito perfeitos.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Lamps can be aimed for the perfect left and right angle
      • Standard self-diagnostic/self-test feature to assure it is ready at any time
      Product Features:
      • Damp Locations
      • White or Black Finish
      • Recessed Mounted
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCompac_CLUR3_LED_Recessed_Emergency_Unit
    • Familia de productoChloride
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Exit emergency
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação