Publicar produtos
EasyLyte LED
EasyLyte LED
    Signify

    EasyLyte LED

    Traduzido por Google,
    O novo downlight LED Lightolier EasyLyte é a melhor escolha para o dinheiro sem sacrificar a facilidade de instalação ou a qualidade do produto. Os downlights EasyLyte foram projetados para compartilhar uma plataforma de quadro único com o Calculite LED gen 3 e as famílias LyteProfile recentemente redesenhadas. A arquitetura à prova de futuro é sinônimo da reputação da Lightolier de inovação e atendimento às necessidades do cliente. Nosso design modular permite flexibilidade de instalação, bem como economia de tempo e custo ao responder a mudanças de projeto de última hora.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • 70° cut offs ensure proper positioning of optics providing better visual comfort
      • The combined light engine and reflector allow tool-free installation using quick connect technology
      • Easy troubleshooting, changes and upgrades to products post installation
      • EasyLyte with CRI 90 AccuRender: Adaptable lighting that meets your budget, design, and installation needs
      • Standard 120/277V frame simplifies planning and installation
      • Uses the same UniFrame frame as the LyteProfile and Calculte families allowing 50K+ product configurations
      Product Features:
      • 4” & 6” Round reflector Downlight options
      • 4 reflector finishes: Matte White or Black, Clear diffuse, Bronze
      • Flange available in Matte White
      • 2-part reflector and light engine combo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEasyLyte_LED
    • Familia de productoLightolier
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Downlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação