Publicar produtos
FloatPlane wall
FloatPlane wall
    Signify

    FloatPlane wall

    Traduzido por Google,
    Com FloatPlane LED, é mais fácil do que nunca integrar estilo elegante e esportivo em seu layout e dentro do orçamento. Fresco e divertido, com opções de perfil Curve e Edge, o desempenho do FloatPlane rivaliza com o das luminárias LED de alta qualidade com a acessibilidade das fluorescentes. A tecnologia de branco ajustável disponível oferece a capacidade de variar a temperatura e a intensidade da cor, harmonizando a iluminação com a sua vida diária.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Sleek and low profile design of only 1.2"h x 8"w
      • Compelling performance of up to 129 LPW
      • Affordable as bulky fluorescent luminaires
      • Wide row spacing with fewer fixtures
      • Now available with tunable white technology
      Product Features:
      • Edge and Curve profile options
      • Multiple lumen package and color temparature options
      • Response Daylight and Actilume Occupancy with field-enabled Daylight sensors
      • Suspended and wall mount versions
      • Variable optics kits to adjust the amount of downlight required
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFloatPlane_wall
    • Familia de productoLedalite
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Architectural linear
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação