Publicar produtos
G3 LED parking garage Gen3
G3 LED parking garage Gen3
    Signify

    G3 LED parking garage Gen3

    Traduzido por Google,
    As luminárias LED Gardco G3 para estacionamentos possuem um design compacto e modular que permite total flexibilidade de projeto. Disponível com um ou dois módulos de LED, a G3 maximiza a relação entre fluxo luminoso e tamanho e peso, resultando em custos de instalação e operação reduzidos. Seu formato retilíneo produz distribuições de luz retangulares e quadradas que direcionam a luz para os cantos e perímetros dos estacionamentos, proporcionando cobertura ideal. As luminárias G3 estão disponíveis com dimerização e tecnologia de sensor de movimento para ampliar o potencial de economia de energia.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Ability to increase light levels without adding luminaires
      • Up to 50% more energy savings with controls
      • Provides uniform illumination free from hot spots and striations
      Product Features:
      • Modular design for complete design flexibility
      • Available with various levels of dimming control options including motion response technology
      • Driver housing and optical arrays are IP66 rated
      • Easy-access driver door for streamlined maintenance
      • Offers a complete selection of optical distributions including Type 5 Square, Concentrated Downlight, Type 1 Rectangular, and Type 3 Asymmetric
      • Option for surface mounting with Level 2 (3G) Bridge/Overpass vibration rating
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaG3_LED_parking_garage_Gen3
    • Familia de productoGardco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Garage & canopy
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação