Publicar produtos
Gimbal Track Heads
Signify

Gimbal Track Heads

Traduzido por Google,
Os Track Heads clássicos com design de anel cardânico apresentam formas minimalistas e funcionais, com detalhes precisos no suporte e no anel, compatíveis com lâmpadas PAR20, PAR30 e PAR38.
Especificação
  • Product Benefits:
    • Designed with minimalistic form to create a close fit with LED lamps
    • Units adjust horizontally up to 350° and vertically up to 90°
    • Front re-lamping for easy maintenance
    • Permanently-tensioned trunion mounting allows rings to remain fixed at any angle
    Product Features:
    • Compatible with Lightolier Basic and Advent Track Systems. Adjustable brass contacts extends for connection to 2nd circuit in Advent Track
    • Available in PAR 20/30/38 lamp sizes
    • Available in white or black finishes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGimbal-Track-Heads
  • Familia de productoLightolier
  • Grupo de produtosTrack Heads
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted