Publicar produtos
HCY LED High Bay
HCY LED High Bay
    Signify

    HCY LED High Bay

    Traduzido por Google,
    A iluminação funcional para grandes alturas ganha um novo visual com as luminárias LED seladas. Você não precisa mais sacrificar a estética para ter uma iluminação acessível e confiável em seus espaços funcionais. Esta luminária selada para grandes alturas oferece até 37.000 lúmens com eficácia de até 160 lm/W. Dê vida aos seus espaços comerciais e institucionais com esta luminária de baixo custo, construída para durar e com acabamento resistente à corrosão. Chega de sacrifícios, apenas beleza, confiabilidade e economia de energia.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Simple form
      • Ease of installation
      • Convenient specification
      • Ease of maintenance
      Product Features:
      • Multiple lumen options
      • Simple mounting methods
      • Standard 0-10V dimming
      • Color selectable 3500K/4000K/5000K
      • Lumen selectable small size 8000/14000/23000
      • Lumen selectable large size 24000/32000/37000
      • Field mount microwave sensor and programming remote
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHCY_LED_High_Bay
    • Familia de productoDay-Brite CFI
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - High-bay and low-bay
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação