Publicar produtos
Legacy Straight Round Aluminum Pole
Legacy Straight Round Aluminum Pole
    Signify

    Legacy Straight Round Aluminum Pole

    Traduzido por Google,
    Os postes de alumínio redondos retos legados da Gardco consistem em um padrão de iluminação de alumínio extrudado de uma peça montado em uma base de alumínio fundido, uma base de alumínio articulada ou uma espiga de base de aço carbono de qualidade estrutural. Os pólos são acabados com anodização arquitetônica Classe 1 ou revestimento em pó de poliéster TGIC aplicado eletrostaticamente.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Built to withstand harsh environmental conditions
      • Superior corrosion resistance
      • Optimal strength and durability
      Product Features:
      • 4", or 5" diameter poles
      • Available in various heights ranging from 8' to 30'
      • Steel tenon, cast, or hinged base options
      • Post-top or side arm mount options
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLegacy_Straight_Round_Aluminum_Pole
    • Familia de productoGardco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Poles and brackets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação