Publicar produtos
MetroScape LED Post-Top (MPTR)
MetroScape LED Post-Top (MPTR)
    Signify

    MetroScape LED Post-Top (MPTR)

    Traduzido por Google,
    A luminária post-top LED Lumec MetroScape apresenta soluções flexíveis e robustas de economia de energia para iluminação arquitetônica urbana de estilo tradicional. Coroado com um capuz ornamental, o modelo post-top vem com uma lente plana para destacar a magreza dos LEDs. A luminária proporciona uma iluminação atrativa à noite, agregando apelo ao entorno e promovendo o uso seguro do ambiente.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Optimized LED efficiency and life
      • Reduces light pollution, dark-sky friendly
      • Ensures durability and reliability in harsh environmental conditions
      • Maximizes pole spacings
      • Superior light quality and uniformity
      Product Features:
      • Optimal thermal design includes die cast aluminum heat sink and placement of electronic components in fitter
      • Full cutoff with 0% uplight
      • Complete luminaire is IP66 rated
      • Optical systems composed of high performance refractor lenses
      • Dedicated LED optics
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMetroScape_LED_Post-Top_MPTR
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação