Publicar produtos
MiniView LED Cobra Head (SVS)
MiniView LED Cobra Head (SVS)
    Signify

    MiniView LED Cobra Head (SVS)

    Traduzido por Google,
    A luminária Lumec MiniView LED Roadway foi projetada para eliminar os comprometimentos de desempenho, recursos e valor ao escolher entre a tecnologia HID existente e a tecnologia LED líder do setor. MiniView é a solução perfeita quando os projetos exigem uma luminária que atenda às especificações sem sacrificar o desempenho... Esta luminária de estrada possui um único módulo de LED com classificação IP66, projetado para fornecer luz branca brilhante e nítida que supera o desempenho da luminária HID existente. Otimizado para aplicações como estradas locais e ruas residenciais, o MiniView se tornará a escolha de qualquer cidade, município e concessionária, considerando o tamanho geral, peso e recursos sem ferramentas que garantem facilidade de instalação. O MiniView torna a sua atualização para iluminação LED confiável, duradoura e de baixa manutenção uma decisão simples e econômica.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Provides high-quality, uniform light distribution
      • LEDs are protected from degradation
      • Component lifespan of up to 100,000 hours
      • Quick installation and easy maintenance
      • Reduces pole and bracket investment
      Product Features:
      • Dedicated LED optics
      • IP66-rated sealed light engine
      • Innovative thermal management
      • Tool-free access to electrical compartment
      • Lightweight with low EPA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMiniView_LED_Cobra_Head_SVS
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Road and street
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação