Publicar produtos
ModiFly suspended
ModiFly suspended
    Signify

    ModiFly suspended

    Traduzido por Google,
    ModiFly é o novo herói de ação para design de iluminação. Esta inovação de iluminação da próxima geração tem tudo: forma contemporânea, liberdade de design infinita e desempenho indiscutível. Simples, mas sofisticado, o ModiFly tem um estilo que se adapta perfeitamente a uma variedade de espaços, incluindo escritórios abertos, educação e ambientes de varejo, onde o conforto visual e a continuidade do design são essenciais.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Fully articulating Bi-Link, Tri-Link & Quad-Link joints give you unlimited design options
      • Slim 4.5"x2.5" housing available to mount in grids, drywall, or open ceilings
      • Vertical Light Guide technology produces a controlled batwing distribution with 72% downlight and up to 16ft o.c. spacing
      • Select configurations contribute toward satisfying features L04 and L07 under the WELL Building Standard
      • Available with DLC Standard or Premium for select configurations
      Product Features:
      • Available in 2ft, 4ft, 5ft, 6ft & 8ft linear lengths
      • Multiple drivers and systems to choose from including 0-10V, SpaceWise, Interact, PoE, Tunable White & Lutron
      • Choose from 6 standard paint finishes, including new Halo Gold, Silver Nova & Venom Black
      • Seven lumen package ranging from 1500lm/4ft to 4500lm/4ft in 500lm steps
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaModiFly_suspended
    • Familia de productoLedalite
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Architectural linear
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação