Publicar produtos
ModiFly wall
ModiFly wall
    Signify

    ModiFly wall

    Traduzido por Google,
    Simples, mas sofisticadas, as luminárias suspensas e de parede ModiFly têm um estilo que se adapta perfeitamente a uma variedade de espaços, incluindo escritórios abertos, educação, varejo e ambientes de saúde, onde o conforto visual e a continuidade do design são essenciais.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Seamlessly transition from wall mount to suspended luminaires using bi, tri and quad links
      • Fully articulating Bi-Link, Tri-Link & Quad-Link joints give you unlimited design options
      • Added array of LEDs along luminaire underside for uniform wallside illumination
      • ADA compliant with slim 4.5"x2.8" wall mount housing
      • Vertical Light Guide technology produces a controlled batwing distribution with 80% downlight
      • Select configurations contribute toward satisfying features L04 and L07 under the WELL Building Standard
      • For offices, schools, healthcare, and hospitality environments
      Product Features:
      • Available in 2ft, 4ft, 5ft, 6ft & 8ft linear lengths
      • Multiple drivers and systems to choose from including 0-10V, PoE, Tunable White & Lutron
      • Choose from 6 standard paint finishes, including new Hero Gold, Silver Nova & Venom Black
      • Seven lumen packages ranging from 1500lm/4ft to 3500lm/4ft in 500lm steps
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaModiFly_wall
    • Familia de productoLedalite
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Architectural linear
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação