Publicar produtos
Optima LED post top (OT10-OT20)
Optima LED post top (OT10-OT20)
    Signify

    Optima LED post top (OT10-OT20)

    Traduzido por Google,
    As luminárias post top Lumec Optima LED são a escolha perfeita para projetos urbanos como ruas, calçadas e espaços públicos que exigem um pouco mais de detalhe. Esta luminária intemporal é fabricada com materiais de alta qualidade, é de fácil manutenção e adiciona um aspecto decorativo distinto a qualquer ambiente contemporâneo. Emparelhado com a mais recente tecnologia LED, sua classificação IP66, várias saídas de lúmen, várias opções de estilo de luminária e opções de controle de economia de energia são adequados para atender a uma ampla gama de requisitos de projeto
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Versatile luminaires available with various style options
      • Post top and pendant versions available to suit a wide range of applications
      • Highly efficient IP66 optics are protected from the elements and ensure optimal photometric performance
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 7,853 lumens
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOptima_LED_post_top_OT10-OT20
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação