Publicar produtos
PowerForm LED high output floodlight PFF Gen2
PowerForm LED high output floodlight PFF Gen2
    Signify

    PowerForm LED high output floodlight PFF Gen2

    Traduzido por Google,
    Os projetores LED Gardco PowerForm oferecem uma luminosidade excepcional para espaços amplos e de grande circulação, como terminais aeroportuários, pátios ferroviários, docas e cais, garantindo a segurança e a visibilidade da sua valiosa carga. Com dimensionamento modular e uma gama de óticas, incluindo a exclusiva ótica para pátios de aeroportos da PowerForm, estes projetores proporcionam uma iluminação potente e uniforme de até 138.600 lúmens (equivalente a mais de 1.500 W de uma lâmpada HID). Quer necessite de iluminar ambientes extensos ou destacar zonas críticas e fachadas de edifícios, a PowerForm garante um desempenho superior e custos reduzidos de energia e manutenção.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Combines pole mounted area luminaires and floodlights in one family for a consistent aesthetic look across your outdoor site (see PowerForm Area PFAS)
      • A wide variety of sizes, lumen outputs, mounting options and optical distributions increase flexibility
      • Achieves optimal light levels with fewer luminaires compared to traditional 1500W HID solutions
      • Further enhance savings through optional controls
      Product Features:
      • Modular housing, available in four sizes offering 3, 4, 5, or 6 LED modules
      • Light output ranging from over 42,000 to 138,600 lumens
      • Four symmetric and asymmetric NEMA optical distributions, including an exclusive Airport Apron (AIRP) optic with low glare and excellent coverage
      • IK10 high-impact rating and IP66-rated optical assemblies and electrical housing
      • Slipfitter and yoke mount available, both with Level 2 (3G) Bridge/Overpass vibration ratings
      • Slipflitter aiming from -6 to 204 degrees for extensive flexibility in aiming both facades and critical zones
      • Control options include 5-pin and 7-pin twist lock receptacles and photocell button
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPowerForm_LED_high_output_floodlight_PFF_Gen2
    • Familia de productoGardco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Architectural floodlighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação