Publicar produtos
RoadFocus LED Cobra Head - Small (RFS)
RoadFocus LED Cobra Head - Small (RFS)
    Signify

    RoadFocus LED Cobra Head - Small (RFS)

    Traduzido por Google,
    Com as novas luminárias LED RoadFocus Cobra Head da Lumec, você agora pode atualizar sua iluminação viária para LED com total segurança, economizando energia, custos de manutenção e operação, além de contribuir para a preservação ambiental. Ao mesmo tempo, você se beneficiará de um desempenho superior ao das luminárias de descarga de alta intensidade (HID), mantendo o design clássico da cabeça de cobra. Além da maior emissão de luz com excelente uniformidade, as luminárias LED RoadFocus podem ajudar a reduzir custos e otimizar o fluxo de trabalho. Nossas luminárias têm preços competitivos e são facilmente adaptáveis ​​a infraestruturas existentes, para que você compre apenas o que precisa, quando precisa. Com três tamanhos, um design elegante e discreto e diversas opções, a RoadFocus mantém a mesma estética uniforme em todas as suas aplicações viárias. As luminárias LED RoadFocus são a única solução de iluminação viária que você precisará.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Provides uniform, high performance illumination
      • Seamless integration in new and existing installations
      • Expedited return on investment
      • Field upgradable connected lighting solutions
      • Includes Service tag, Philips innovative way to provide assistance throughout the life of the product.
      Product Features:
      • Full range of precision optics
      • Internal shielding available
      • Zero uplight
      • IP66 rated light engines
      • Broadest range of control solutions available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRoadFocus_LED_Cobra_Head_-_Small_RFS
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Road and street
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação