Publicar produtos
RoadFocus LED off road Cobra Head - Medium (RFM)
RoadFocus LED off road Cobra Head - Medium (RFM)
    Signify

    RoadFocus LED off road Cobra Head - Medium (RFM)

    Traduzido por Google,
    Nem todas as aplicações rodoviárias são criadas iguais. As luminárias de cabeça cobra LED Off Road Lumec RoadFocus oferecem uma solução versátil para aplicações que estão fora do alcance da iluminação rodoviária tradicional. Combinado com ótica especializada para ser usada em uma aplicação de inclinação, o adaptador de articulação pode enfrentar até mesmo a instalação mais difícil. De ruas tradicionais a aplicações off-road, a família de produtos RoadFocus ajudará você a simplificar sua seleção de luminárias. Lumec3D: Configurador 3D online
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Design flexibility for off road applications
      • Specially designed off road optics maximize the light to the roadway
      • Provides uniform, high performance illumination
      • Simplifies your luminaire selection with a complete family of product
      • Includes Service Tag, Philips innovative way to provide assistance throughout the life of the product.
      Product Features:
      • Versatile knuckle adapter that can be mounted vertically or horizontally
      • Variable tilt between -5° and +45° (5° steps)
      • Angle indicator shows precise angle by gravity needle.
      • Rachet-style adjustment allows verification of aiming prior to tightening and final setup
      • Range of control solutions available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRoadFocus_LED_off_road_Cobra_Head_-_Medium_RFM
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Road and street
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação