Publicar produtos
SilkSpace definition
SilkSpace definition
    Signify

    SilkSpace definition

    Traduzido por Google,
    A linha Definition de luminárias de embutir arquitetônicas da Ledalite oferece uma solução esteticamente agradável e de alto desempenho para instalação em grelha ou drywall, disponível em 15 tamanhos padrão, com centenas de tamanhos personalizados sob encomenda para se adequar a qualquer dimensão de teto. Recursos opcionais de retorno de ar nas laterais ou extremidades da luminária, juntamente com acesso padrão à placa de LED e ao driver pelo teto, permitem que a Definition atenda a qualquer necessidade de projeto.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • High efficiency with a fully luminous optic, minimizing harsh shadows
      • Wide range of fixture sizes
      • Most configurations available on 10-day QuickShip
      • Accessible from the bottom with lift-and-shift lenses
      Product Features:
      • Available in 1'x1', 1'x2', 2'x2', 2'x4', 1'x4', 20"x2', 20"x4', 20"x60" (with added filler panels), 30"x30", 600x600mm, 600x1200mm, 300x1200mm, 300x300mm, 300x600mm, and 750x750mm.
      • Drywall Frame mount available in 2'x2', 2'x4', 1'x4', and any other sizes by request.
      • Multiple lumen packages and color temperatures to meet any specification.
      • Interact Ready.
      • AccuRender CRI 90 standard.
      • 1% dimming drivers standard.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSilkSpace_definition
    • Familia de productoLedalite
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Recessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação