Publicar produtos
SlenderForm LED canopy SFC Gen2
SlenderForm LED canopy SFC Gen2
    Signify

    SlenderForm LED canopy SFC Gen2

    Traduzido por Google,
    As luminárias de teto Gardco SlenderForm SFC/SFCR combinam engenharia prática e estética elegante. Definida por seus LEDs de alta eficiência, design fino de 7,6 cm (3") de perfil baixo e construção robusta, a SlenderForm traz durabilidade e estilo requintado a um ambiente comum. Perfeita para coberturas externas ou tetos, as duas molduras distintas permitem que a unidade complemente facilmente o ambiente ao redor, seja instalada embutida ou de superfície.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Sustained performance
      • Uncompromised quality
      • Long LED system life
      • Increased light output and greater efficiency over HID sources
      • Enables intuitive and efficient installation
      Product Features:
      • Rugged extruded aluminum housing
      • Integrated heat sinks
      • IP65 rated with IP66 modules
      • Four unique distribution patterns
      • Quick mount plate
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSlenderForm_LED_canopy_SFC_Gen2
    • Familia de productoGardco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Garage & canopy
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação