Publicar produtos
SlenderForm LED recessed canopy SFCR Gen2
SlenderForm LED recessed canopy SFCR Gen2
    Signify

    SlenderForm LED recessed canopy SFCR Gen2

    Traduzido por Google,
    As luminárias de teto Gardco SlenderForm SFC/SFCR combinam engenharia prática e estética elegante. Definida por seus LEDs de alta eficiência, design fino de 7,6 cm (3") de perfil baixo e construção robusta, a SlenderForm traz durabilidade e estilo requintado a um ambiente comum. Perfeita para coberturas externas ou tetos, as duas molduras distintas permitem que a unidade complemente facilmente o ambiente ao redor, seja instalada embutida ou de superfície.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Sustained performance
      • Uncompromised quality
      • Long LED system life
      • Increased light output and greater efficiency over HID sources
      • Enables intuitive and efficient installation
      Product Features:
      • Rugged extruded aluminum housing
      • Integrated heat sinks
      • IP65 rated with IP66 rated modules
      • Four unique distribution patterns
      • Quick mount plate
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSlenderForm_LED_recessed_canopy_SFCR_Gen2
    • Familia de productoGardco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Garage & canopy
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação