Publicar produtos
SlimSurface LED Downlight
SlimSurface LED Downlight
    Signify

    SlimSurface LED Downlight

    Traduzido por Google,
    SlimSurface LED é um downlight de baixo perfil destinado a aplicações de montagem no teto ou na parede. Esta luminária de 0,625" de espessura oferece a aparência de um downlight embutido, mas na verdade é montada na superfície.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • The thinnest available solution with an integral driver for existing J-boxes or new construction
      • Provides an affordable alternative to Air-Seal IC recessed housings or Fire-Rated boxes
      • Glare controlling lens for comfortable light distribution
      Product Features:
      • Choice of design with square and round apertures
      • Efficacy: 42-70 lm/w
      • 50,000 hour rated life
      • Dimming: Triac (10%), 0-10V
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSlimSurface_LED_Downlight
    • Familia de productoLightolier
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Downlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação