Publicar produtos
StreetView LED Cobra Head (SVM)
StreetView LED Cobra Head (SVM)
    Signify

    StreetView LED Cobra Head (SVM)

    Traduzido por Google,
    Quando desempenho superior e preço baixo se unem para atender a necessidade do cliente. A luminária Lumec StreetView LED foi projetada para muitas aplicações que requerem iluminação de média intensidade. Iluminará eficientemente estradas coletoras, ruas da cidade, pontes e viadutos, e também é uma ótima opção para estradas locais e ruas residenciais. O design e a ótica eficientes tornam o StreetView perfeito para necessidades de iluminação de estradas pequenas e médias, pois garantirá a máxima confiabilidade e segurança à noite para motoristas e cidadãos. E para aumentar o charme, o StreetView é tão fácil de instalar quanto de manter. Alimentada por uma plataforma LED da Philips inspirada na famosa plataforma LEDgine e apresentando um design inovador de gestão térmica, esta nova luminária LED tem duas vantagens principais: desempenho excecional e valor imbatível.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Provides high-quality, uniform light distribution
      • LEDs are protected from degradation
      • Component lifespan of up to 100,000 hours
      • Quick installation and easy maintenance
      • Reduces pole and bracket investment
      Product Features:
      • Dedicated LED optics
      • IP66-rated sealed light engine
      • Innovative thermal management
      • Tool-free access to electrical compartment
      • Lightweight with low EPA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStreetView_LED_Cobra_Head_SVM
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Road and street
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação