Publicar produtos
Swan LED pendant (CXF4)
Swan LED pendant (CXF4)
    Signify

    Swan LED pendant (CXF4)

    Traduzido por Google,
    A família de pingentes Hadco Swan oferece uma visão simples e moderna da lanterna pendente tradicional, proporcionando estilo e elegância para áreas centrais, empreendimentos comerciais, parques e comunidades residenciais. Estes pendentes utilizam a mais recente tecnologia LED que maximiza a poupança de energia e proporciona uma luz uniforme e confortável. O Swan é uma ótima solução para novas instalações ou substituição de uma variedade de fontes HID.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Offers a variety of optical distributions suitable for several applications
      • Ensures lasting durability and reliability
      • Significant energy savings over HID
      • Dimming controls available for additional energy savings during off-peak hours
      Product Features:
      • Multiple lumen packages
      • Side arm, top arm and wall mounting options available
      • Cast aluminum housing
      • IP66 rated optical chamber and LED driver
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSwan_LED_pendant_CXF4
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação