Publicar produtos
TownView LED post top (TVLN, TVLC)
TownView LED post top (TVLN, TVLC)
    Signify

    TownView LED post top (TVLN, TVLC)

    Traduzido por Google,
    O poste de iluminação LED TownView da Hadco é uma solução acessível e de alta qualidade, projetada para tornar a transição de lâmpadas HID para LED o mais tranquila possível. É altamente adaptável, oferecendo uma variedade de opções de estilo, desempenho e montagem que se integrarão perfeitamente ao estilo da sua cidade ou bairro. Também oferecemos controle de ofuscamento graças a uma variedade de painéis e lentes que garantem conforto visual. Pronto para a mudança?
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Easily adaptable to your needs with features that enhance visual comfort and increase citizen and driver satisfaction
      • Aesthetics is never an afterthought with the variety of style options available
      • Lower maintenance costs and improve efficiency with advanced technology, artfully incorporated into the classic design
      • Enjoy an affordable, high-quality product with future-proof capabilities at the forefront of its design
      Product Features:
      • Comfort panel and internal comfort lens options for reduction of glare and pixelization
      • Tool-less features and hands-free access for easy installation and maintenance
      • Broad range of lumen output and wattage options
      • Future proof solutions include a standard 0-10V driver and 7 pin receptacle, sensor ready driver and receptacle options
      • Ships standard with service tag for easy access to product information, installation and maintenance services
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTownView_LED_post_top__TVLN_TVLC
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação