Publicar produtos
TruGroove cove
TruGroove cove
    Signify

    TruGroove cove

    Traduzido por Google,
    O TruGroove Cove cria um ambiente suavemente iluminado e com baixo brilho, com um teto "silencioso" e sem estrias. Ajustando os ângulos de instalação, você pode determinar a distribuição da luz, e as diversas opções de fluxo luminoso ajudam a direcionar a quantidade ideal de luz para o seu espaço.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Highly-controlled asymmetric light throw
      • Single spec housing that can adjust the peak candela angle based on mounting orientation
      • High performance in a smaller than 5"x2" cross-section
      • Free of striations and any "socket shadow" effects.
      Product Features:
      • 8 lumen packages from 1000 lm/4ft to 6000 lm/4ft
      • 5 color temperatures ranging from 2700K to 5000K with 90 CRI option
      • Focus and Fill optics
      • Module lengths to create runs in 6" increments
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTruGroove_cove
    • Familia de productoLedalite
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Architectural linear
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação